上売/底座
Filters
  • 尺寸
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 上壳
      41
    • 不封底安装底座
      4
    • 表面安装底座
      4
  • 锁定类型
    Select a value Reset filter
    • 中间单锁扣(上壳)
      1
    • 单锁扣
      11
    • 单锁扣(上壳)
      2
    • 双锁扣
      34
    • 双锁扣(上壳)
      1
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      49
    • IP66
      40
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 1x M20
      5
    • 1x M25
      15
    • 1x M32
      10
    • 1x M40
      8
    • 1x M50
      1
    • 2x M20
      1
    • 2x M25
      2
    • 2x M32
      3
  • Select a value Reset filter
    • 低结构
      16
    • 高结构
      33
49 products (of 49)
1/2
比较
排序方式
Filters