用于高达 200 °C 的极端温度的 Han® High Temp
子类别
Filters
  • 尺寸
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 上壳
      41
    • 不封底安装底座
      4
    • 表面安装底座
      4
  • 锁定类型
    Select a value Reset filter
    • 中间单锁扣(上壳)
      1
    • 单锁扣
      11
    • 单锁扣(上壳)
      2
    • 双锁扣
      34
    • 双锁扣(上壳)
      1
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      49
    • IP66
      40
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 1x M20
      5
    • 1x M25
      15
    • 1x M32
      10
    • 1x M40
      8
    • 1x M50
      1
    • 2x M20
      1
    • 2x M25
      2
    • 2x M32
      3
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Han E® High Temp
      26
    • Han® Q High Temp
      2
77 products (of 77)
1/3
比较
排序方式
Filters