上売/底座
Filters
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • Han-Yellock® 10
      6
    • Han-Yellock® 30
      34
    • Han-Yellock® 60
      30
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 上壳
      4
    • 不封底安装底座
      10
    • 中间壳
      8
    • 外壳
      24
    • 表面安装底座
      22
    • 面板馈通底座
      2
  • 锁定类型
    Select a value Reset filter
    • 按钮
      39
    • 螺钉锁扣
      23
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      70
    • IP67
      70
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 1x M20
      9
    • 1x M25
      16
    • 1x M32
      11
    • 1x M40
      4
    • 2x M20
      2
    • 2x M25
      6
    • 2x M32
      3
    • 2x M40
      2
  • 材料 (上壳/底座)
    Select a value Reset filter
    • 压铸铝
      43
    • 压铸锌
      27
70 products (of 70)
1/3
比较
0
排序方式
Filters
0