Gehäuse
Filters
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      14
    • 16 B
      18
    • 24 B
      14
    • 6 B
      16
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 上壳
      32
    • 不封底安装底座
      4
    • 表面安装底座
      16
    • 飞线底座
      10
  • 锁定类型
    Select a value Reset filter
    • 单锁扣
      62
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      62
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 1x M20
      8
    • 1x M25
      13
    • 1x M32
      18
    • 1x M40
      4
    • 2x M20
      2
    • 2x M25
      5
    • 2x M32
      4
  • Select a value Reset filter
    • 低结构
      30
    • 高结构
      31
62 products (of 62)
1/3
比较
0
排序方式
Filters
0