Han® HPR PYD 1to1
Filters
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 48 B
      2
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 上壳
      1
    • 表面安装底座
      1
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      2
    • IP68
      2
    • IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
      2
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 3x M32
      1
    • 6x M25
      1
  • 材料 (上壳/底座)
    Select a value Reset filter
    • 压铸铝
      2
    • 防腐蚀
      2
  • 额定电压
    Select a value Reset filter
    • 2,000 V
      2
比较
排序方式
Filters