适用于工业用途的上壳/底座
  • 非常坚固,适用于工业应用
  • 适用于保护类别 I 的应用
Filters
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 上売/底座
      47
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 上壳
      17
    • 不封底安装底座
      4
    • 表面安装底座
      18
    • 飞线底座
      8
  • 锁定类型
    Select a value Reset filter
    • 单锁扣
      47
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      47
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 10 A
      25
    • 16 A
      22
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 1x M20
      17
    • 1x M25
      18
    • 2x M20
      2
    • 2x M25
      5
47 products (of 47)
1/2
比较
0
排序方式
Filters
0