电缆组装
Filters
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 系统布线
      164
  • 额定电流
    Select a value Reset filter
    • ‌ 6.5 A
      36
    • ‌ 10 A
      56
    • ‌ 16 A
      52
  • 额定电压
    Select a value Reset filter
    • 50 V
      36
    • ‌ 50 V
      4
    • 400 V
      108
    • ‌ 400 V
      36
  • 针数
    Select a value Reset filter
    • 3
      72
    • 5
      36
    • 12
      36
  • 锁定类型
    Select a value Reset filter
    • 单锁扣
      82
    • 压入式连接
      82
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      80
    • IP65 插配状态
      64
    • IP66 插配状态
      64
    • IP67 插配状态
      64
164 products (of 164)
1/6
比较
排序方式
Filters