Han® HPR Single Pole
Filters
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 上壳
      7
    • 不封底安装底座
      2
    • 面板安装底座
      7
  • 锁定类型
    Select a value Reset filter
    • 螺钉锁扣
      16
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      16
    • IP68
      16
    • IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
      16
  • 公母类型
    Select a value Reset filter
    • 公头
      5
    • 母头
      5
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 16 B
      7
    • 16 HPR enlarged
      8
    • 22 HPR
      4
    • 24 B
      20
    • 24 HPR enlarged
      11
    • 48 B
      12
    • 6 B
      2
    • SP1
      9
    • SP2
      8
    • SP3
      1
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 1x M25
      2
    • 1x M32
      4
    • 1x M40
      5
    • 1x M50
      3
86 products (of 86)
1/3
比较
0
排序方式
Filters
0