配套产品
配套产品 新
型号: 09 67 009 0613
D SUB MA 9 pole Plastic Dust Cap UL 94
D SUB MA 9 pole Plastic Dust Cap UL 94

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
适用于公连接器, UL 94 V0
尺寸: D-Sub 1
热塑性塑料
注释
比较
型号: 09 67 009 0613
D SUB MA 9 pole Plastic Dust Cap UL 94
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
標識
  • 類別 附件
  • 系列 D-Sub
  • 附件種類 保護蓋
  • 附件介紹
    適用於公連接器
    UL 94 V0
版本
  • 尺寸 D-Sub 1
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +85 °C
材料特性
  • 材料(附件) 熱塑性塑料
  • 顏色(附件) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
商業數據
  • 包裝尺寸 10
  • 淨重 0.9 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 39235090
  • GTIN 5713140089365
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467