Contacts
3
Combinables
7
Tools
1
饰品
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 03 278 6865
型号: 09 03 278 6865
Розетка 78к тип M flat
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 80
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 03 278 6865
Розетка 78к тип M flat
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
7
Tools
1
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
DIN 41612
Название
Type M-flat
Элемент
Female connector
Описание контактов
Straight
Характеристики
Rated current of special contacts: see data sheet of the selected contacts
Версия
Метод подключения
Wave soldering termination
Тип соединения
Motherboard to daughtercard
Mezzanine
PCB to cable
Число контактов
80
Число сигнальных контактов
78
Конфигурация контактов
Rows a, b and c, positions 4, 5, ... , 28, 29
Длина подключения
4.5 mm
Кодирование
Coding with loss of contacts
Крепление печатной платы
With fixing flange
Технические характеристики
Ряды контактов
3
Шаг контактов (сторона подключения)
2.54 mm
7.62 mm
Шаг контактов (сторона сопряжения)
2.54 mm
7.62 mm
Номинальный ток
2 A
Номинальный ток
Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
Расстояние между проводниками
≥ 1 mm
Длина пути тока утечки
≥ 1 mm
Сопротивление изоляции
>10
12
Ω
Сопротивление контактов
≤ 20 mΩ
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Усилие вставки
≤ 74 N
Усилие расстыковки
≤ 50 N
Уровень исполнения
2
acc. to IEC 60603-2
Циклы стыковки
≥ 400
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1 kV
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Цвет (контактная вставка)
RAL 7032 (pebble grey)
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Noble metal over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Nickel
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R26
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60603-2 (complementary)
Классификация для железных дорог
F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Коммерческие данные
Размер упаковки
20
Вес нетто
14.85 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140006942
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PDF (Английский)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01