配套产品
配套产品
Combinables
37
型号: 21 43 381 4451
M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
弯式, 面板内部安装
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 21 43 381 4451
M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
37
产品详情
Название
  • Категория Соединители
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Переходник печатной платы
  • Спецификация
    Угловой
    для монтажа с обратной стороны
Версия
  • Метод подключения Подключение методом пайки волной припоя
  • Тип Розетка
  • Экранирование Экранированный
  • Число контактов 4
  • Кодирование D-кодирование
  • Тип блокировки
    Стопорный винт
    PushPull
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение 250 V
  • Степень загрязнения 3
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 5 Класс D до 100 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Момент затяжки ‌1 Nm Стопорная гайка
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP67 присоединенное состояние
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Полиамид (ПА)
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) Au поверх Ni Сторона соединения
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Сплав меди и цинка
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-2-101
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 16,84 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140229099
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较