登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Werkzeuge
2
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
...
Kontakte
Optische
20 10 001 3321
型号: 20 10 001 3321
Han E FEMALE F.O. 1MM POF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
光纤插针
用于塑料光纤
母头
注释
比较
型号: 20 10 001 3321
Han E FEMALE F.O. 1MM POF
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Werkzeuge
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Kontakte
Baureihe
Han E
®
Kontaktart
LWL-Kontakt
Kontaktbeschreibung
für POF
Ausführung
Geschlecht
Buchse
Fertigungsverfahren
gedrehte Kontakte
Materialeigenschaften
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
10
Nettogewicht
2,4 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85367000
GTIN
5713140133365
eCl@ss
27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Q
下载
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE