配套产品
配套产品
饰品
3
型号: 61 88 201 0509 01
Han Q4/2 Bu Daisy Chain Y-Distributor
Han Q4/2 Bu Daisy Chain Y-Distributor

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Y 分线器
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 4 mm² 弹片接线
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 61 88 201 0509 01
Han Q4/2 Bu Daisy Chain Y-Distributor
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
3
产品详情
标识
  • 标识 4/2
  • 原件 Y 分线器
版本
  • 接线方式 笼式弹片接线
  • 针数 3
  • 接地针
  • 应用领域 电源电缆
技术参数
  • 导体截面积 1.5 ... 4 mm² 弹片接线
  • 导体截面积 [AWG] AWG 20 ... AWG 12 弹片接线
  • 额定电流
    ‌ 32 A
    ‌ 20 A
  • 额定电压 500 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 测试电压U r.m.s. 6 kV
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(电缆接头) 热塑性塑料
  • 颜色(电缆紧固件) 黑色
  • 材料(密封件) 弹性体
  • 颜色(密封件)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 230 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140161498
  • eCl@ss 27142409 小型配电板
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303