插针
  • 压接针
  • M、M-flat、M inverse(反向)和 M 0 + 2类型的特殊针
  • 大功率针不超过 40 A
  • 同轴插针
Filters
  • 连接方式
    Select a value Reset filter
    • PCB至电缆
      47
    • 主板到子插件板
      46
    • 堆栈
      46
    • 扩展卡
      24
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • DIN 41612
      92
    • DIN 41626
      1
    • har-modular®
      31
  • 额定电流
    Select a value Reset filter
    • ≤ 0.4 A
      1
    • ≤ 1.4 A
      5
    • ≤ 1.5 A
      7
    • ≤ 2 A
      6
    • ≤ 10 A
      4
    • ≤ 20 A
      6
    • ≤ 30 A
      3
    • ≤ 40 A
      18
  • 性能等级
    Select a value Reset filter
    • 1
      68
    • 2
      18
    • AU 50
      7
    • 符合 IEC 60603-2 标准
      31
  • 公母类型
    Select a value Reset filter
    • 公针
      11
    • 公针 用于母连接器
      6
    • 公针 适用于公连接器
      17
    • 母针
      33
    • 母针 用于母连接器
      18
    • 母针 适用于公连接器
      7
  • 插针类型
    Select a value Reset filter
    • PCB 焊接针
      12
    • 压接针
      53
    • 同轴插针
      14
    • 焊接针
      13
    • 螺栓插针
      1
93 products (of 93)
1/4
比较
0
排序方式
Filters
0