电缆连接器
  • 用于带状电缆
子类别
Filters
  • 拔出力
    Select a value Reset filter
    • ≤ 100 N
      8
    • ≤ 102 N
      6
    • ≤ 12 N
      12
    • ≤ 120 N
      14
    • ≤ 128 N
      8
    • ≤ 150 N
      4
    • ≤ 18 N
      6
    • ≤ 180 N
      4
    • ≤ 192 N
      4
    • ≤ 20 N
      11
    • ≤ 28 N
      11
    • ≤ 30 N
      6
    • ≤ 32 N
      11
    • ≤ 40 N
      12
    • ≤ 42 N
      6
    • ≤ 48 N
      9
    • ≤ 52 N
      11
    • ≤ 60 N
      11
    • ≤ 68 N
      12
    • ≤ 72 N
      2
    • ≤ 78 N
      6
    • ≤ 80 N
      12
    • ≤ 90 N
      3
  • 绝缘组
    Select a value Reset filter
    • IIIa (175 ≤ CTI > 400)
      189
  • 应力消除件
    Select a value Reset filter
    • 应力消除紧固夹
      92
  • 性能等级
    Select a value Reset filter
    • 2
      65
    • 3
      64
    • NM 30 (S4)
      60
    • 符合 IEC 60603-13 标准
      129
  • 层厚度
    Select a value Reset filter
    • ≥ 0.76 µm
      60
  • 铁路分类
    Select a value Reset filter
    • F3/I3
      189
189 products (of 189)
1/7
比较
排序方式
Filters