用于 THR 回流焊接
Filters
  • 应用领域
    Select a value Reset filter
    • 用于 THR 回流焊接
      49
  • 绝缘组
    Select a value Reset filter
    • I (600 ≤ CTI)
      89
  • 数据速率
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      8
    • ‌ 10 Gbit/s
      8
    • ‌ 10 Mbit/s
      8
    • ‌ 100 Mbit/s
      8
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • M2
      22
    • M3
      21
    • M4
      3
    • M5
      3
  • 传输特性
    Select a value Reset filter
    • Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
      8
    • SPE T1-B
      4
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 连接器
      89
89 products (of 89)
1/3
比较
0
排序方式
Filters
0