登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
23
Кожухи
2
没有可用数据
eShop
...
Серия
HARTING PushPull
09 35 002 2101
型号: 09 35 002 2101
PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-ANG-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
母头
波峰焊接接线方式
额定电流: 1.75 A
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 35 002 2101
PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-ANG-SHLD
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
23
Кожухи
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
Han® PushPull (V14)
RJ45
Элемент
Female
Спецификация
Angled
With contact spring
Характеристики
Intuitive locking mechanism
Версия
Метод подключения
Wave soldering termination
Экранирование
Fully shielded, 360° shielding contact
Содержимое упаковки
Tray
Технические характеристики
Номинальный ток
1.75 A
Номинальное напряжение
50 V
Характеристики передачи сигналов
Cat. 6 Class E up to 250 MHz
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
Предельная температура
-40 ... +85 °C
Циклы стыковки
≥ 750
Свойства материала
Поверхность (контакты)
Au over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
IEC 60603-7 Mating face
Допуски:
DNV GL
PROFINET
Yes
Коммерческие данные
Размер упаковки
360
Вес нетто
6.5 g
Страна изготовления
Japan
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140053663
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
下载
PushPull Selection Guide
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Device Connectivity