配套产品
配套产品
Combinables
17
Tools
2
Accessories
1
型号: 09 45 115 1100
RJI IP67 DATA 3A PLUG METALL COMP
RJI IP67 DATA 3A PLUG METALL COMP

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 4
上壳
直式
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 115 1100
RJI IP67 DATA 3A PLUG METALL COMP
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
17
Tools
2
Accessories
1
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия RJ45
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han A®
  • Элемент Cable connector
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Hood
  • Описание кабельного/блочного кожуха Straight
Версия
  • Метод подключения IDC insulation displacement termination
  • Размер 3 A
  • Экранирование Fully shielded, 360° shielding contact
  • Число контактов 4
  • Содержимое упаковки
    Connector insert
    Hoods / Housings
    Cable gland
    Assembly instructions
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника
    0.22 ... 0.32 mm² Stranded
    0.26 ... 0.32 mm² Solid
  • Поперечное сечение провода [AWG]
    AWG 24 ... AWG 22 Stranded
    AWG 23 ... AWG 22 Solid
  • Наружный диаметр провода ‌1.6 mm
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Предельная температура -40 ... +70 °C
  • Температура хранения +5 ... +50 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Диаметр кабеля 5 ... 9 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Zinc die-cast
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Допуски: DNV GL
  • PROFINET Yes
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 125.9 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140058736
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较