附件
螺钉
09 40 000 9933
型号: 09 40 000 9933
Han 3HPR TOGGLE LOCKING ELEMENT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
锁止开关螺栓
3 HPR
不锈钢
注释
比较
型号: 09 40 000 9933
Han 3HPR TOGGLE LOCKING ELEMENT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
附件种类
锁止开关螺栓
附件介绍
3 HPR
材料特性
材料(附件)
不锈钢
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
10
净重
3 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
73181558
GTIN
5713140056961
eCl@ss
27440392 连接器(附件)
ETIM
EC002939
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts