登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
29
Tools
1
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
...
Соединители для соединения печатных плат между собой
Motherboard to daughtercard connection
09 73 164 6577
型号: 09 73 164 6577
DIN-Signal R064MW-13,0-C1HH-2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 64
直式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀金, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 73 164 6577
DIN-Signal R064MW-13,0-C1HH-2
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
29
Tools
1
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
DIN 41612
Название
Type R
Элемент
Male connector
Описание контактов
Straight
Версия
Метод подключения
Wave soldering termination
Тип соединения
Motherboard to daughtercard
Mezzanine
PCB to cable
Число контактов
64
Конфигурация контактов
Rows a and c, positions 1, 2, ... , 31, 32
Длина подключения
13 mm
Кодирование
Coding with loss of contacts
Крепление печатной платы
With fixing flange
Технические характеристики
Ряды контактов
3
Шаг контактов (сторона подключения)
2.54 mm
Шаг контактов (сторона сопряжения)
2.54 mm
Номинальный ток
2 A
Номинальный ток
Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
Расстояние между проводниками
≥ 1.2 mm
Длина пути тока утечки
≥ 1.2 mm
Сопротивление изоляции
>10
12
Ω
Сопротивление контактов
≤ 20 mΩ
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Усилие вставки
≤ 60 N
Усилие расстыковки
≤ 40 N
Уровень исполнения
2
acc. to IEC 60603-2
Циклы стыковки
≥ 400
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1 kV
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Цвет (контактная вставка)
RAL 7032 (pebble grey)
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Au over Pd/Ni over Ni
Sn over Ni Termination side
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R26
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Классификация для железных дорог
F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Коммерческие данные
Размер упаковки
20
Вес нетто
14.548 g
Страна изготовления
Romania
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140103504
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Connectors DIN 41 612