8
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
09 66 263 6811
型号: 09 66 263 6811
DSUB MA ANG73-284 15P AU2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 15 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 263 6811
DSUB MA ANG73-284 15P AU2
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
饰品
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Connectors
系列
D-Sub
标识
Standard
原件
Connector
插针端子介绍
Turned
Angled
版本
接线方式
Wave soldering termination
公母类型
Male
尺寸
D-Sub 2
连接方式
Motherboard to daughtercard
针数
15
更多插针
With grounding pin
连接长度
3 mm
PCB 固定
With board locks
锁定类型
Fixing flange with thread M3
Технические характеристики
排间距
2.84 mm
针间距(接线端)
2.74 mm
额定电流
7.5 A
Расстояние между проводниками
≥ 1 mm
Длина пути тока утечки
≥ 1 mm
绝缘阻抗
>10
10
Ω
Сопротивление контактов
≤ 10 mΩ
Момент затяжки
≤0.6 Nm Female screw lock
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Усилие вставки
≤ 50 N
Усилие расстыковки
≥ 4.5 N
≤ 33 N
Уровень исполнения
2
acc. to CECC 75301-802
插拔次数
≥ 250
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1 kV
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度
≥1.6 mm
Монтажная высота
7.3 mm
Hot plugging
No
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
Shell: Plated steel
Цвет (контактная вставка)
Black
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Noble metal over Ni
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Номер ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R26
Спецификации и допуски
Спецификации
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
包装尺寸
100
净重
10.84 g
原产国
China
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140083011
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05