登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
6
Tools
2
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
...
Соединители для соединения печатных плат между собой
Extender card connection
02 01 160 1102
型号: 02 01 160 1102
MESSERLEISTE HAR-BUS, 160 POL.,Clip
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 160
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 61076-4-113 标准
PCB 固定: 带固定法兰, 带压入式卡钩
液晶聚合物 (LCP)
米色
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 02 01 160 1102
MESSERLEISTE HAR-BUS, 160 POL.,Clip
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
har-bus® 64
Элемент
Male connector
Описание контактов
Angled
Версия
Метод подключения
Reflow soldering termination (THR)
Wave soldering termination
Тип соединения
主板到子插件板
扩展卡
Число контактов
160
Конфигурация контактов
Rows z, a, b, c, and d, positions 1, 2, ... , 31, 32
Главный контакт в положении
d1
d2
d31
d32
Крепление печатной платы
With fixing flange
With snap-in clip
Технические характеристики
Ряды контактов
5
Шаг контактов (сторона подключения)
2.54 mm
Шаг контактов (сторона сопряжения)
2.54 mm
Номинальный ток
1 A
Номинальный ток
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Расстояние между проводниками
1.2 mm 2 排之间 (a、b、c)
1.2 mm 2 排之间 (z, d)
1.2 mm 一排的 2 个插针之间 (a、b、c)
1 mm 一排的 2 个插针之间 (z, d)
Длина пути тока утечки
1.2 mm 2 排之间 (a、b、c)
1.2 mm 2 排之间 (z, d)
1.2 mm 一排的 2 个插针之间 (a、b、c)
1 mm 一排的 2 个插针之间 (z, d)
Сопротивление изоляции
>10
10
Ω
Сопротивление контактов
≤20 mΩ 用于 a、b、c 排
≤30 mΩ 用于 z、d 排
Предельная температура
-55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 20 s)
Усилие вставки
≤ 160 N
Усилие расстыковки
≤ 120 N
Уровень исполнения
1
符合 IEC 61076-4-113 标准
Циклы стыковки
≥ 500
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1 kV
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Толщина печатной платы
1.6 mm ±0.2
Hot plugging
无
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
液晶聚合物 (LCP)
Цвет (контактная вставка)
米色
Материал (контакты)
铜合金
Поверхность (контакты)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
铅
镍
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61076-4-113
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Классификация для железных дорог
F1/I2 按照NFF 16-101/102
Коммерческие данные
Размер упаковки
100
Вес нетто
26 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140000032
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 02