PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 06 131 6924
型号: 09 06 131 6924
DIN-Power MH24+7MS-1C1-2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6, 15
插针: 31
弯式
铜合金
贵金属 插配端,信号针, 镀银 插配端,电源针, 镍表面镀锡 连接端,信号针, 镍表面镀锡 连接端,电源针
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式, D20编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 131 6924
DIN-Power MH24+7MS-1C1-2
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
連接器
系列
DIN 41612
標識
MH型24+7
原件
公連接器
插針端子介紹
彎式
版本
接線方式
波峰焊接接線方式
連接方式
主板到子插件板
PCB至電纜
針數
31
信號針數
24
電源針數
7
插針佈局
z、d 和 b 排,位置 2、4、...、14、16,z 排,位置 20、24、28、32,d 排,位置 22、26、30
前接觸針位置
z2
z32
編碼
孔編碼
帶護罩編號
不缺針的編碼方式
D20編碼
PCB 固定
帶固定法蘭
技術參數
針間距(接線端)
2.54 mm
5.08 mm
針間距(插拔端)
3.81 mm
5.08 mm
額定電流
6 A
15 A
額定電流
額定電流在 20°C 下測得,請參見降額曲線了解詳細信息
額定電流(信號)
6 A
額定電流(電源)
15 A
放電距離
≥ 1.6 mm
≥ 4.5 mm
爬電距離
≥ 3 mm
≥ 8 mm
絕緣阻抗
>10
12
Ω
接觸電阻
≤ 15 mΩ
極限溫度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 85 N
拔出力
≤ 85 N
性能等級
2
符合IEC 60603-2 標準
插拔次數
≥ 400
測試電壓U
r.m.s.
1.55 kV (接頭-接頭)
1.55 kV (接點-地)
3.1 kV (接頭-接頭)
3.1 kV (接點-地)
絕緣組
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
無
材料特性
材料(插蕊)
熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
顏色(插蕊)
RAL 7032(卵石灰)
材料(插針)
銅合金
表面(插針)
貴金屬 插配端,信號針
鍍銀 插配端,電源針
鎳表面鍍錫 連接端,信號針
鎳表面鍍錫 連接端,電源針
材料阻燃性等級符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
鎳
鐵路車輛防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危險等級的要求集
R26
規格和認證
規格
IEC 60603-2 (標準化配件)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
鐵路分類
F4/I3 按照NFF 16-101/102
商業數據
包裝尺寸
20
淨重
27.73 g
原產國
捷克
歐洲海關關稅號
85366990
GTIN
5713140011779
eCl@ss
27,460,201.00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04
下载
Connectors DIN 41 612