配套产品
配套产品
Combinables
21
Tools
2
Accessories
1
型号: 09 02 664 6921
DIN-Signal B064MS-3,0C1-2-cod
DIN-Signal B064MS-3,0C1-2-cod

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 64
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式, 侧编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
型号: 09 02 664 6921
DIN-Signal B064MS-3,0C1-2-cod
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
21
Tools
2
Accessories
1
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria 连接器
  • Seria DIN 41612
  • Identyfikacja B型
  • Element Złącze męskie
  • Opis kontaktu 弯式
Wersja
  • Metoda przyłączenia 波峰焊接接线方式
  • Typ połącznia
    主板到子插件板
    扩展卡
    PCB至电缆
  • Liczba kontaktów 64
  • Konfiguracja kontaktów a、b 排,位置 1、2……31、32
  • Kodowanie
    不缺针的编码方式
    侧编码
  • Mocowanie do PCB 带固定法兰
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 2
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2.54 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 2.54 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 2 A
  • Prąd znamionowy 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1.2 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1.2 mm
  • Rezystancja izolacji >1012 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 60 N
  • Siła wycofania ≤ 40 N
  • Klasa właściwości
    2
    符合 IEC 60603-2 标准
  • Ilość łączeń ≥ 400
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Kolor (wkład) RAL 7032(卵石灰)
  • Materiał (kontaktów) 铜合金
  • Powierzchnia (kontakty)
    镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F4/I3 按照NFF 16-101/102
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 20
  • Waga netto 0,618 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140003774
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较