配套产品
配套产品 新
Combinables
4
Accessories
5
型号: 09 65 462 7813
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 37P GCPL3SLK4-
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 37P GCPL3SLK4-

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 37 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 65 462 7813
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 37P GCPL3SLK4-
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
4
Accessories
5
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия D-Sub
  • Название Standard
  • Элемент Connector
  • Описание контактов
    Stamped
    Angled
Версия
  • Метод подключения Wave soldering termination
  • Тип Male
  • Размер D-Sub 4
  • Тип соединения Motherboard to daughtercard
  • Число контактов 37
  • другие контакты With grounding pin
  • Длина подключения 2.9 mm
  • Крепление печатной платы With board locks
  • Тип блокировки Fixing flange with fitted screw lock 4-40 UNC
Технические характеристики
  • Расстояние между рядами 2.54 mm
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2.76 mm
  • Номинальный ток ‌ 6.5 A
  • Расстояние между проводниками ≥ 1 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1 mm
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Момент затяжки ≤0.4 Nm 锁止螺钉
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 123 N
  • Усилие расстыковки
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Уровень исполнения 3
  • Циклы стыковки ≥ 50
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Толщина печатной платы ≥1.6 mm
  • Монтажная высота ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging 无
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:镀钢
  • Цвет (контактная вставка) 黑色
  • Материал (контакты) 铜合金
  • Поверхность (контакты) 镍表面镀贵金属
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Исключения из RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Состояние ВЭА 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 有
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 铅
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния 有
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    铅
    镍
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 50
  • Вес нетто 19.45 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140079519
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469