Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
3
Accessories
6
Артикул: 09 66 562 6811
вилка уг.50к-М3
вилка уг.50к-М3

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Соединитель
Подключение методом пайки волной припоя
Номинальный ток: ‌7.5 A
Вилка
Размер: D-Sub 5
Термопластичная смола, армированная стекловолокном (PBTP), Кожух: плакированная сталь
Черный
Контакты: 50 С контактом заземления
Медный сплав
Благородный металл поверх Ni
Примечания
Compare
НОВИНКА
Derating tool
Артикул: 09 66 562 6811
вилка уг.50к-М3
Примечания
Compare
НОВИНКА
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
3
Accessories
6
Информация о компоненте
Название
  • Категория Connectors
  • Серия D-Sub
  • Название Standard
  • Элемент Connector
  • Описание контактов
    Turned
    Angled
Версия
  • Метод подключения Wave soldering termination
  • Тип Male
  • Размер D-Sub 5
  • Тип соединения Motherboard to daughtercard
  • Число контактов 50
  • другие контакты With grounding pin
  • Длина подключения 3 mm
  • Крепление печатной платы With board locks
  • Тип блокировки Fixing flange with thread M3
Технические характеристики
  • Расстояние между рядами 2.54 mm
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2.76 mm
  • Номинальный ток ‌ 7.5 A
  • Расстояние между проводниками ≥ 1 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1 mm
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Момент затяжки ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 167 N
  • Усилие расстыковки
    ≥ 14.5 N
    ≤ 111 N
  • Уровень исполнения
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Циклы стыковки ≥ 250
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Толщина печатной платы ≥1.6 mm
  • Монтажная высота ‌ 8.7 mm
  • Hot plugging No
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • Цвет (контактная вставка) Black
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Noble metal over Ni
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 50
  • Вес нетто 0.01 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140086395
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

PCB Multi ECAD Data

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare