PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
09 66 363 6813
型号: 09 66 363 6813
DSUB MA ANG73-284 25P AU2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 25 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 363 6813
DSUB MA ANG73-284 25P AU2
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
Название
Категория
Connectors
Серия
D-Sub
Название
Standard
Элемент
Connector
Описание контактов
Turned
Angled
Версия
Метод подключения
Wave soldering termination
Тип
Male
Размер
D-Sub 3
Тип соединения
Motherboard to daughtercard
Число контактов
25
другие контакты
With grounding pin
Длина подключения
3 mm
Крепление печатной платы
With board locks
Тип блокировки
Fixing flange with fitted screw lock 4-40 UNC
Технические характеристики
Расстояние между рядами
2.84 mm
Шаг контактов (сторона подключения)
2.76 mm
Номинальный ток
7.5 A
Расстояние между проводниками
≥ 1 mm
Длина пути тока утечки
≥ 1 mm
Сопротивление изоляции
>10
10
Ω
Сопротивление контактов
≤ 10 mΩ
Момент затяжки
≤0.4 Nm Locking screw
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Усилие вставки
≤ 83 N
Усилие расстыковки
≥ 7.8 N
≤ 56 N
Уровень исполнения
2
acc. to CECC 75301-802
Циклы стыковки
≥ 250
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1 kV
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Толщина печатной платы
≥1.6 mm
Монтажная высота
7.3 mm
Hot plugging
No
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
Shell: Plated steel
Цвет (контактная вставка)
Black
Материал (контакты)
铜合金
Поверхность (контакты)
Noble metal over Ni
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
符合豁免标准
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
有
Особо опасные жидкости предписания REACH
铅
Номер ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
铅
镍
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R26
Спецификации и допуски
Спецификации
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Коммерческие данные
Размер упаковки
100
Вес нетто
15.77 g
Страна изготовления
China
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140084612
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found