配套产品
配套产品 新
Combinables
6
Accessories
4
型号: 09 18 564 7904
SEK-18 SV MA STD STR29 RLG 64P PL3
SEK-18 SV MA STD STR29 RLG 64P PL3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Mannelijke connector
aansluiting met golfsoldering
Nominale stroom: ‌1 A
Contacten: 64
Recht
Koperlegering
Edelmetaal over Ni Contact zijde, Sn op Ni aansluitzijde
Prestatieniveau: 3, vlgs. IEC 60603-13
Thermoplastisch hars (PBT)
Grijs
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 564 7904
SEK-18 SV MA STD STR29 RLG 64P PL3
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
6
Accessories
4
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie SEK Standaard
  • Element Mannelijke connector
  • Beschrijving van het contact Recht
Versie
  • Aansluitmethode aansluiting met golfsoldering
  • Verbindingstype PCB naar kabel
  • Aantal contacten 64
  • Afsluitingslengte 2,9 mm
  • Vergrendelingstype Met lange hendels
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 2
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2,54 mm
  • Nominale stroom ‌ 1 A
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 192 N
  • Uittrekkracht ≤ 192 N
  • Prestatieniveau
    3
    vlgs. IEC 60603-13
  • steekcycli ≥ 50
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Thermoplastisch hars (PBT)
  • Kleur (insteekstuk) Grijs
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Edelmetaal over Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Spoorwegclassificatie F3/I3
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 50
  • Nettogewicht 13,16 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140036154
  • eCl@ss 27.460.201,00