登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
10
Tools
2
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
...
Соединители для соединения печатных плат между собой
Extender card connection
09 03 164 2921
型号: 09 03 164 2921
DIN-Signal C064MS-3,0C1-1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 64
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式, 侧编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 03 164 2921
DIN-Signal C064MS-3,0C1-1
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
Название
Категория
Connectors
Серия
DIN 41612
Название
Type C
Элемент
Male connector
Описание контактов
Angled
Версия
Метод подключения
Wave soldering termination
Тип соединения
Motherboard to daughtercard
Extender card
PCB to cable
Число контактов
64
Конфигурация контактов
Rows a and c, positions 1, 2, ... , 31, 32
Кодирование
Coding with loss of contacts
Side coding
Крепление печатной платы
With fixing flange
Технические характеристики
Ряды контактов
3
Шаг контактов (сторона подключения)
2.54 mm
Шаг контактов (сторона сопряжения)
2.54 mm
Номинальный ток
2 A
Номинальный ток
Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
Расстояние между проводниками
≥ 1.2 mm
Длина пути тока утечки
≥ 1.2 mm
Сопротивление изоляции
>10
12
Ω
Сопротивление контактов
≤ 20 mΩ
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Усилие вставки
≤ 60 N
Усилие расстыковки
≤ 40 N
Уровень исполнения
1
acc. to IEC 60603-2
Циклы стыковки
≥ 500
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1 kV
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Цвет (контактная вставка)
RAL 7032 (pebble grey)
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Au over NiP over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R26
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Классификация для железных дорог
F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Коммерческие данные
Размер упаковки
100
Вес нетто
12.39 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140005082
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Connectors DIN 41 612