配套产品
配套产品
Combinables
4
Accessories
8
型号: 09 65 123 6801
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 09P AU2 NUT M3
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 09P AU2 NUT M3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 65 123 6801
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 09P AU2 NUT M3
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Accessories
8
产品详情
Название
  • Категория 连接器
  • Серия D-Sub
  • Название 标准
  • Элемент 连接器
  • Описание контактов
    冲压
    弯式
Версия
  • Метод подключения 波峰焊接接线方式
  • Тип 公头
  • Размер D-Sub 1
  • Тип соединения 主板到子插件板
  • Число контактов 9
  • Длина подключения 2.9 mm
  • Тип блокировки 带螺纹的固定法兰 M3
Технические характеристики
  • Расстояние между рядами 2.84 mm
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2.74 mm
  • Номинальный ток ‌ 6.5 A
  • Расстояние между проводниками ≥ 1 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1 mm
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Момент затяжки ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 30 N
  • Усилие расстыковки
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • Уровень исполнения
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • Циклы стыковки ≥ 250
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Толщина печатной платы ≥1.6 mm
  • Монтажная высота ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:镀钢
  • Цвет (контактная вставка) 黑色
  • Материал (контакты) 铜合金
  • Поверхность (контакты) 镍表面镀贵金属
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 7.64 g
  • Страна изготовления 捷克
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140076839
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较