配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
1
饰品
9
上売/底座
88
Frames
17
型号: 09 14 000 9931
D-Sub Modul without. D-Sub insert-Female
D-Sub Modul without. D-Sub insert-Female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器模块
单模块
适用于D-Sub 1(9 针)
母头
聚碳酸酯 (PC), 压铸锌
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 000 9931
D-Sub Modul without. D-Sub insert-Female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
1
饰品
9
上売/底座
88
Frames
17
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Modules
  • Sorozat Han-Modular®
  • Modul típusa Adapter module
  • A modul mérete Single module
  • A modul leírása for D-Sub 1 (9 poles)
Verzió
  • Fajta Female
  • Részletek for one cable
Műszaki jellemzők
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Polycarbonate (PC)
    Zinc die-cast
  • Színes (betét) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok 不包含
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 28 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140018662
  • eCl@ss 27440218 Module for industrial connectors (data)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较