7
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
...
Соединители для соединения печатных плат и кабелей
Power and signal connectors
09 65 461 6712
型号: 09 65 461 6712
DSUB SV MA SSDP STR 37P PL2 GC 4-40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 37
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 65 461 6712
DSUB SV MA SSDP STR 37P PL2 GC 4-40
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
饰品
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
D-Sub
Название
Standard
Элемент
Connector
Описание контактов
Stamped
Straight
Версия
Метод подключения
Wave soldering termination
Тип
Male
Размер
D-Sub 4
Тип соединения
Motherboard to daughtercard
Mezzanine
Число контактов
37
Длина подключения
3.7 mm
Крепление печатной платы
With board locks
Тип блокировки
Fixing flange with thread 4-40 UNC
Технические характеристики
Расстояние между рядами
2.84 mm
Шаг контактов (сторона подключения)
2.76 mm
Номинальный ток
6.5 A
Расстояние между проводниками
≥ 1 mm
Длина пути тока утечки
≥ 1 mm
Сопротивление изоляции
>10
10
Ω
Сопротивление контактов
≤ 10 mΩ
Момент затяжки
≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Усилие вставки
≤ 123 N
Усилие расстыковки
≥ 11 N
≤ 82 N
Уровень исполнения
2
符合 CECC 75301-802 标准
Циклы стыковки
≥ 250
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1 kV
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Толщина печатной платы
≥1.6 mm
Монтажная высота
6.2 mm
Hot plugging
无
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
外壳:镀钢
Цвет (контактная вставка)
黑色
Материал (контакты)
铜合金
Поверхность (контакты)
镍表面镀贵金属
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
铅
镍
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R26
Спецификации и допуски
Спецификации
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Коммерческие данные
Размер упаковки
50
Вес нетто
4 g
Страна изготовления
Romania
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140079304
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found