配套产品
配套产品 新
饰品
3
型号: 09 67 415 5615
D SUB IP 67_ 15POLE MALE SOLDER CUP S4
D SUB IP 67_ 15POLE MALE SOLDER CUP S4

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 15
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 415 5615
D SUB IP 67_ 15POLE MALE SOLDER CUP S4
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
饰品
3
产品详情
Название
  • Категория 连接器
  • Серия D-Sub
  • Название IP67
  • Элемент Connector
  • Описание контактов
    车削
    直式
Версия
  • Метод подключения 焊杯接线
  • Тип 公头
  • Размер D-Sub 2
  • Число контактов 15
  • Тип блокировки 带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 20
  • Номинальный ток ‌ 5 A
  • Расстояние между проводниками ≥ 1 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1 mm
  • Сопротивление изоляции > 5 x 109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Предельная температура -25 ... +70 °C
  • Уровень исполнения
    NM 30 (S4)
    1
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP67
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1.2 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging 无
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充
    外壳:黄铜,镀锡
  • Цвет (контактная вставка) 红色
  • Материал (контакты) 铜合金
  • Поверхность (контакты) 镍表面镀贵金属
  • Толщина слоя ≥ 0.76 µm
  • Толщина слоя ≥ 30 µinch
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Исключения из RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Состояние ВЭА 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 有
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 铅
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния 有
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    铅
    镍
Спецификации и допуски
  • Спецификации DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 7.76 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140094161
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469