配套产品
配套产品
Contacts
6
Combinables
6
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
型号: 09 14 008 3017
Han Megabit insert male, (shield-GND)
Han Megabit insert male, (shield-GND)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® MegaBit 模块
插芯, 2x 4 针, 2 个进线口
压接针
公头
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: ‌10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 008 3017
Han Megabit insert male, (shield-GND)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
6
Combinables
6
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
产品详情
Identification
  • Catégorie Modules
  • Type de module Module Han® MegaBit
  • Description du module
    Insert
    2x 4 contacts
    2 sorties de câble
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Mâle
  • Nombre de contacts 8
  • davantage de contacts + blindage
  • Détails
    Avec connexion de blindage supplémentaire sur le cadre renforcé
    Veuillez commander les contacts à sertir séparément
    Merci de bien vouloir commander le module adaptateur séparément.
  • Détails Non adapté aux capots/embases à profil bas ni à Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact et Han-Modular® Twin.
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • Diamètre extérieur ≤3.5 mm
  • Intensité nominale ‌ 10 A
  • Tension nominale 50 V
  • Tension de claquage 0.8 kV
  • Degré de pollution 3
  • Intensité nominale selon UL
    2 A AWG 26 ... AWG 20
    6 A AWG 18
    8 A AWG 16 ... AWG 14
  • Tension nominale selon UL 30 V
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Taux de transmission de données ‌ 100 Mbit/s
  • Résistance de contact, blindage ≤ 100 mΩ
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) 聚碳酸酯 (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032(卵石灰)
  • Matériau (blindage) 锌压铸,镀镍
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • État ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII 不包含
  • Substances REACH ANNEXE XIV 不包含
  • Substances REACH SVHC 不包含
  • Proposition Californie 65 substances 不包含
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 2类
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 0,446 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140020689
  • eCl@ss 27440218 Module pour connecteurs industriels (données)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较