配套产品
配套产品
Contacts
5
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
carcasas/bases
88
Frames
25
型号: 09 14 003 3003
Han C module, crimp male (two part)
Han C module, crimp male (two part)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® C 模块
单模块
适用于增加的张应力
压接针
公头
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
额定电流: ‌40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 003 3003
Han C module, crimp male (two part)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
5
Combinables
1
Tools
2
饰品
1
上売/底座
88
Frames
25
产品详情
Identificación
  • Categoría Módulos
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de módulo Módulo Han® C
  • Tamaño del módulo Módulo sencillo
  • Descripción del módulo para mayor esfuerzo de tracción
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Macho
  • Número de contactos 3
  • Detalles Por favor, pida los contactos ponchables por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 1,5 ... 10 mm²
  • Diámetro exterior de cable
    ≤4,8 mm
    4,8 ... ‌6 mm Longitud de pelado 18 mm
    6 ... ‌7,5 mm Longitud de pelado 18 mm y extracción de contactos restringida
  • Corriente nominal ‌ 40 A
  • Voltaje nominal 500 V
  • Voltaje de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Corriente nominal según UL 32 A
  • Voltaje nominal según UL 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Longitud de pelado
    9,5 mm
    18 mm Diámetro exterior de cable > 4,8 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
  • Nota sobre los ciclos de conexión Ciclos de conexión con otros componentes HMC
Propiedades del material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Color (inserto) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoría 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 5 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140020061
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552