配套产品
配套产品
Combinables
31
Запасная часть
2
型号: 21 03 371 2415
PANEL FEED THROUGH M12-F D-cod. 4 PINS
PANEL FEED THROUGH M12-F D-cod. 4 PINS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
直式, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 21 03 371 2415
PANEL FEED THROUGH M12-F D-cod. 4 PINS
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
31
Запасная часть
2
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 PCB适配器
  • 规格
    直式
    面板内部安装
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
  • 公母类型 母头
  • 屏蔽 屏蔽
  • 针数 4
  • 编码 D编码
  • 锁定类型 螺钉锁扣
技术参数
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压 50 V
  • 额定脉沖电压 2.5 kV
  • 污染等级 3
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 过电压类别 III
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 2 Nm 锁紧螺母
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67 插配状态
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀金 界面端
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 15 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140138063
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415