9
没有可用数据
eShop
按钮开关
服务接口
...
Han-Port
®
数据连接器
39 50 003 0111
型号: 39 50 003 0111
Data module (RJ45;SUB-D9,f-f;SUB-D9,m-m)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
数据连接器
无屏蔽板, RJ45母/母转接头,8针,金属,5e 类, D-Sub 1(9 针)母/母转接口, D-Sub 1(9 针)公/公转接口
注释
比较
型号: 39 50 003 0111
Data module (RJ45;SUB-D9,f-f;SUB-D9,m-m)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
9
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Sockets
上壳/底座系列
Han-Port
®
原件
Data connectors
规格
Without shielding plate
RJ45 female/female gender changer, 8-pin, metal, Cat. 5e
D-Sub 1 (9 poles) female/female gender changer
D-Sub 1 (9 poles) male/male gender changer
材料特性
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
UL / CSA
UL 508 NRAQ2.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ8.E253944
商业数据
包装尺寸
1
净重
67 g
原产国
Czechia
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140155121
eCl@ss
27182890 Elements for switching cabinet, housing, rack (unspecified)
ETIM
EC002620
UNSPSC 24.0
43223300
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Port®