配套产品
配套产品
型号: 61 03 000 0049
Crimphuelse 7,0 - 8,0
Crimphuelse 7,0 - 8,0

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接套管
内径: 7 mm
外径: ‌8 mm
注释
比较
型号: 61 03 000 0049
Crimphuelse 7,0 - 8,0
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 压接套管
技术参数
  • 环境温度 -20 ... +90 °C
  • 内径 7 mm
  • 外径 ‌ 8 mm
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 1.514 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140156845
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Chapter Han-Modular®
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较