配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 09 14 000 9909
Han-MODULAR GUIDING BUSH
Han-MODULAR GUIDING BUSH

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
编码
带导向销/套, 用于“上壳/底座中的插芯”应用
母头
钢、镀锌
注释
比较
型号: 09 14 000 9909
Han-MODULAR GUIDING BUSH
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 Han-Modular®
  • 附件种类 编码
  • 附件介绍
    带导向销/套
    用于“上壳/底座中的插芯”应用
版本
  • 公母类型 母头
  • 详细资料 每个连接器请订购4件
技术参数
  • 拧紧力矩 ‌0.5 Nm M3固定螺栓
  • Recommended screw driver Slotted 1 x 6
材料特性
  • 材料(附件) 钢、镀锌
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 50
  • 净重 2.4 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140018549
  • eCl@ss 27440203 工业连接器编码
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421