登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Tools
3
没有可用数据
eShop
...
Серия
D-Sub
09 56 000 8267
型号: 09 56 000 8267
D SUB HD FE CONTACT 24-26 AWG PL3_500 RE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
母头
铜合金
导体截面积: 0.14 ... 0.22 mm²
AWG 26 ... AWG 24
注释
比较
免费样品
型号: 09 56 000 8267
D SUB HD FE CONTACT 24-26 AWG PL3_500 RE
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Contacts
Серия
D-Sub
Название
High Density
Тип контакта
Crimp contact
Версия
Метод подключения
Crimp termination
Тип
Female
Производственный процесс
Stamped contacts
Содержимое упаковки
500 pieces on a reel
Unrolling left
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0.14 ... 0.22 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 26 ... AWG 24
Наружный диаметр провода
≤1.38 mm
Сопротивление контактов
≤ 20 mΩ
Уровень исполнения
3
Свойства материала
Материал (контакты)
Copper alloy
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Not contained
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
71.81 g
Страна изготовления
China
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140070974
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found