配套产品
配套产品
型号: 19 00 000 5071
Blindstopfen M25x1,5 - Metall
Blindstopfen M25x1,5 - Metall

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
盲孔封圈
带O形圈
M25
扳手规格: 28
金属
注释
比较
型号: 19 00 000 5071
Blindstopfen M25x1,5 - Metall
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Accessories
  • Тип аксессуара Dummy plugs
  • Описание аксессуаров With O-ring
Технические характеристики
  • Размер под ключ 28
  • Размер M25
  • Ширина между углами 32.3 mm
Свойства материала
  • Материал (аксессуары) Metal
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 16.4 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 74122000
  • GTIN 5713140123670
  • eCl@ss 27140805 Blind plug (explosion-proof, electrical)
  • ETIM EC000032
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较