配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5014
ACCES. METAL MULTIPLE CABLE SEAL
ACCES. METAL MULTIPLE CABLE SEAL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
带切割密封圈
夹持范围: 6.5 ... 13.5 mm
注释
比较
型号: 09 00 000 5014
ACCES. METAL MULTIPLE CABLE SEAL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Аксессуары
  • Тип аксессуара Кабельный сальник
  • Описание аксессуаров С вырезным уплотнением
Технические характеристики
  • Размер под ключ 20
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65
  • Размер Pg 13,5
  • Ассортимент зажимов 6,5 ... 13,5 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельные сальники) Металл
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 10,7 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 84849000
  • GTIN 5713140001169
  • eCl@ss 27.140.807,00
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431