矩形连接器
...
附件
电缆紧固件
09 00 000 5116
型号: 09 00 000 5116
ACCES. METAL CABLE SEAL NORMAL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
带简单密封圈
注释
比较
型号: 09 00 000 5116
ACCES. METAL CABLE SEAL NORMAL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
附件种类
电缆紧固件
附件介绍
带简单密封圈
技术参数
扳手规格
28
防护等级符合 IEC 60529
IP65
尺寸
Pg 21
材料特性
材料(电缆接头)
Metal
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
商业数据
包装尺寸
1
净重
20.4 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
74122000
GTIN
5713140001893
eCl@ss
27140807 附加组件 电缆接头
ETIM
EC003608
UNSPSC 24.0
39121431
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found