Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Accessories
8
Артикул: 09 99 000 0001
инструмент
инструмент

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Обжимной инструмент
Han D® 0,14 – 2,5 мм² (в диапазоне от 0,14 до 0,37 мм² подходит только для контактов 09 15 000 6107/6207 и 09 15 000 6127/6227), Han E®: 0,14 ... 4 mm², Han-Yellock®: 0,14 ... 4 мм², Han® C: 1,5 ... 4 мм²
Поперечное сечение проводника: 0.14 ... 4 mm²
Примечания
Compare
НОВИНКА
Crimp Advisor
Артикул: 09 99 000 0001
инструмент
Примечания
Compare
НОВИНКА
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Accessories
8
Информация о компоненте
Название
  • Категория Tools
  • Тип инструмента Crimping tool
  • Описание инструмента
    Han D®: 0.14 ... 2.5 mm² (in the range from 0.14 ... 0.37 mm² only suitable for contacts 09 15 000 6107/6207 and 09 15 000 6127/6227)
    Han E®: 0.14 ... 4 mm²
    Han-Yellock®: 0.14 ... 4 mm²
    Han® C: 1.5 ... 4 mm²
  • Тип привода Can be processed manually
Версия
  • Комплект кулачков 4-mandrel crimp
  • Направление движения 4 indent
  • Области применения
    Recommended for production lines
    up to 10,000 crimping operations per year
    for individual, turned male and female contacts
  • Подробные данные
    Please order locator separately.
    Adjustment of the crimping depth: see table in the data sheet
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.14 ... 4 mm²
  • Циклы очистки/осмотра ‌ 100
  • Циклы проверки обжатия ‌ 1,000
  • Циклы ремонта/технического обслуживания ‌10.000 (at least once a year)
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 650.9 g
  • Страна изготовления USA
  • код ТН ВЭД ЕС 82032000
  • GTIN 5713140105348
  • eCl@ss 21043811 Crimping pliers
  • ETIM EC000168
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
Chapter Tools
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare