配套产品
配套产品
型号: 09 99 000 0228
EINDRUECKSTEMPEL C MIT VERDREH
EINDRUECKSTEMPEL C MIT VERDREH

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
顶部的工具
仅用于短销钉和厚度大于1.6mm的PCB,不带导向的框架, 和母连接器配合使用, C型
注释
比较
型号: 09 99 000 0228
EINDRUECKSTEMPEL C MIT VERDREH
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Herramientas
  • Tipo de herramienta Herramienta superior
  • Descripción de la herramienta
    Solo para puestos cortos y placa de circuitos impresos con un grosor > 1,6 mm y sin bastidor de guía
    para uso con conectores hembra
    Tipo C
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 185 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 82055980
  • GTIN 5713140105997
  • eCl@ss 21.049.090,00
  • UNSPSC 24.0 27110000
更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 30
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较