压接
顶部的工具
09 99 000 0229
型号: 09 99 000 0229
EINDRUECKSTEMPEL F MIT VERDREH
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
顶部的工具
仅用于短销钉和厚度大于1.6mm的PCB,不带导向的框架, 和母连接器配合使用, F, H型
注释
比较
型号: 09 99 000 0229
EINDRUECKSTEMPEL F MIT VERDREH
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
工具
工具类型
顶部的工具
工具介绍
仅用于短销钉和厚度大于1.6mm的PCB,不带导向的框架
和母连接器配合使用
F, H型
商业数据
包装尺寸
1
净重
271 g
欧洲海关关税号
82055980
GTIN
5713140106000
eCl@ss
21049090 手工具(其它,未归类)
UNSPSC 24.0
27110000
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 30