压接
用于 2mm har.bus HM 的工具
17 99 000 0050
型号: 17 99 000 0050
HAR-BUS HM EINPRST.SCHIRMBL.TYP B22,AB22
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
顶部的工具
用于弯式屏蔽母连接器, 底部屏蔽, 用于AB类型 , B型
注释
比较
型号: 17 99 000 0050
HAR-BUS HM EINPRST.SCHIRMBL.TYP B22,AB22
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
工具
工具类型
顶部的工具
工具介绍
用于弯式屏蔽母连接器
底部屏蔽
用于AB类型
B型
材料特性
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
商业数据
包装尺寸
1
净重
161 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
82055980
GTIN
5713140123274
eCl@ss
21049090 手工具(其它,未归类)
UNSPSC 24.0
27110000
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 20