配套产品
配套产品
型号: 17 99 000 0054
FUeLLELEMENT 38 MM
FUeLLELEMENT 38 MM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
垫块
38 mm
注释
比较
型号: 17 99 000 0054
FUeLLELEMENT 38 MM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 工具
  • 工具类型 垫块
  • 工具介绍 38 mm
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 45 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 82055980
  • GTIN 5713140123311
  • eCl@ss 21049090 手工具(其它,未归类)
  • UNSPSC 24.0 27110000
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 20
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较