Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 20 99 000 1093
Polish tool for 2.2mm POF cable
Polish tool for 2.2mm POF cable

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Lešticí nástroj
Kabel POF, průměr 2,2 mm
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 20 99 000 1093
Polish tool for 2.2mm POF cable
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Nástroje
  • Typ nástroje Lešticí nástroj
  • Popis nástroje Kabel POF, průměr 2,2 mm
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 30 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 82055980
  • GTIN 5713140136151
  • eCl@ss 21.012.692,00
  • UNSPSC 24.0 23131504
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 20
Chapter Tools
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte