5
饰品
13
插芯
65
Frames
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于恶劣环境条件
19 37 016 0547
型号: 19 37 016 0547
Han M Hood Side Entry HC 2 Reels M32
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 16 B
高结构
单锁扣
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 37 016 0547
Han M Hood Side Entry HC 2 Reels M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
アクセサリ
13
インサート
65
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
후드 / 하우징
上壳/底座系列
Han
®
M
上壳/底座类型
후드
型
높은 구조
版本
尺寸
16 B
版本
사이드 엔트리
电缆入口数量
1
出线孔
1x M32
锁定类型
싱글 잠금 레버
应用领域
열악한 환경 지원 후드/하우징
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP66
IP67
类型等级符合 UL 50 / UL 50E
4
4X
12
材料特性
材料 (上壳/底座)
알루미늄 다이-캐스트
表面(上壳/底座)
분말 코팅방식
颜色(上売/底座)
RAL 9005 (제트 블랙)
RoHS
준수
ELV 状态
준수
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
no
REACH 附件 XIV 物质
no
REACH SVHC 物质
no
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
니켈
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
CE
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
205 g
原产国
독일
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140128804
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found